Edelstahlkappe SFC und SMC

Edelstahlkappe SFC und SMC
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Cap SFC, SMC Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFC-06
SFC-08
SFC-10
SFC-13
SFC-20
SFC-25
SFC-32
SFC-40
SFC-50
SFC-65
SFC-80
SFC-100
SMC-06
SMC-08
SMC-10
SMC-13
SMC-20
SMC-25
SMC-32
SMC-40
SMC-50
SMC-65
SMC-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

2.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)

2.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

2.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

3.33 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)

4.77 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

6.07 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

6.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

6.97 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

9.26 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

17.31 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

22.54 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

39.26 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)

3.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1/8B (6A)

3.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1/4B (8A)

3.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/8B (10A)

4.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)

5.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)

6.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)

8.16 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

9.46 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

13.27 €

6 Arbeitstage -2B (50A)

25.49 €

6 Arbeitstage -2 1/2B (65A)

33.29 €

6 Arbeitstage -3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support