Stutzen, konisches Gewinde, SFS-Ausführung, Wachsausschmelzgießverfahren

Stutzen, konisches Gewinde, SFS-Ausführung, Wachsausschmelzgießverfahren
Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, air, steam, and gas (non-flammable / non-poisonous) pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS-06
SFS-08
SFS-10
SFS-20
SFS-20B
SFS-25
SFS-25B
SFS-32
SFS-40
SFS-50
SFS-65
SFS-80
SFS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

3.72 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)NA

3.72 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)NA

3.72 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)NA

6.78 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

9.18 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)[Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche

7.56 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)NA

10.44 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)[Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche

12.45 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

13.80 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

19.70 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)NA

36.26 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)NA

46.83 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)NA

83.41 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support