• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl-Stutzen (zylindrisches Gewinde) SFS2

Edelstahl-Stutzen (zylindrisches Gewinde) SFS2
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Socket (Parallel Thread) SFS2 Type from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS2-06
SFS2-08
SFS2-10
SFS2-20
SFS2-25
SFS2-32
SFS2-40
SFS2-50
SFS2-65
SFS2-80
SFS2-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

2.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

2.19 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/4B (8A)

2.38 €

5 Arbeitstage 3/8B (10A)

2.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

3.86 €

5 Arbeitstage 1B (25A)

5.35 €

7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

6.22 €

7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

9.02 €

7 Arbeitstage 2B (50A)

14.90 €

7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

19.35 €

7 Arbeitstage 3B (80A)

33.45 €

7 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support