Halber Edelstahl-Stutzen (konisches Gewinde) SFHS-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFHS-08
SFHS-10
SFHS-20
SFHS-25
SFHS-32
SFHS-40
SFHS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.71 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.80 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)

6.88 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.94 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)

12.64 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.22 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde-an-Stahlrohr Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support