• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder, Wasserhahn-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-006
PD-006-S
PD-009
PD-011
PD-011-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L1 Spezifikationen Passender Rohraußen-Ø d
(φ)

5.62 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12032Standardausführung22.22

6.30 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12032Produkt mit JWWA-Zertifizierung22.22

6.64 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)-20~12032Standardausführung22.22

4.60 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12024Standardausführung15.88

5.28 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12024Produkt mit JWWA-Zertifizierung15.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Wasserhahn-Winkelstück Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support