• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder, Langhals-Wasserhahn Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-017-S
PD-018-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L1 Passender Rohraußen-Ø d
(φ)

6.92 €

8 Arbeitstage -20~1202815.88

8.01 €

8 Arbeitstage -20~1203622.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Wasserhahn-Winkelstück Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support