• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbindung, Wasserhahn-Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-001
PD-001-S
PD-005
PD-005-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L Spezifikationen Passender Rohraußen-Ø d
(φ)

3.92 €

8 Arbeitstage -20~12030Standardausführung15.88

4.60 €

8 Arbeitstage -20~12030Produkt mit JWWA-Zertifizierung15.88

4.87 €

8 Arbeitstage -20~12035Standardausführung22.22

5.55 €

8 Arbeitstage -20~12035Produkt mit JWWA-Zertifizierung22.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Anschlussform Muffe
Werkstoff EN CC491K Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Wasserhahnmuffe
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support