• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder, Schultersitz-Wasserhahn Winkelstück (Doppelsitz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-014
PD-014-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Spezifikationen

8.48 €

8 Arbeitstage -20~120Standardausführung

9.16 €

8 Arbeitstage -20~120Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Wasserhahn-Winkelstück mit Montagesockel auf der Rückseite Passender Rohraußen-Ø d(φ) 15.88
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support