Metallrohrverbindung, Wasserhahn-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-004
PD-004-S
PD-008
PD-008-S
PD-010
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L1 Spezifikationen Passender Rohraußen-Ø d
(φ)

6.64 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12048Standardausführung15.88

7.33 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12048Produkt mit JWWA-Zertifizierung15.88

11.00 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12060Standardausführung22.22

11.69 €

8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)-20~12060Produkt mit JWWA-Zertifizierung22.22

12.03 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)-20~12064Standardausführung22.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz T-Stücke Wasserhahn Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support