• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder, Kupferrohr-T-Stücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-015
PD-015-S
PD-016
PD-016-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L1 Spezifikationen Passender Rohraußen-Ø d
(φ)

8.35 €

8 Arbeitstage -20~12054Standardausführung15.88

9.03 €

8 Arbeitstage -20~12054Produkt mit JWWA-Zertifizierung15.88

10.53 €

8 Arbeitstage -20~12064Standardausführung22.22

11.21 €

8 Arbeitstage -20~12064Produkt mit JWWA-Zertifizierung22.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN CC491K Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz T-Stücke Kupferrohr
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support