• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder, Wasserhahn-Verbindungsstück, Luft-Einlassventil

Metallrohrverbinder, Wasserhahn-Verbindungsstück, Luft-Einlassventil

For installation in piping that requires water removal to prevent freezing accidents in the winter. Makes sound during air intake to indicate water is being removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS-450M-S

Teilenummer
OS-450M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

23.81 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Ventil Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Befestigungsschraube R1/2 Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 80
Zulässige Strömungsmedien Warm-/Kaltwasser Flansch-Ø D(φ) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Metallrohrverbinder, Wasserhahn-Verbindungsstück, Luft-Einlassventil, die Teilenummer ist OS-450M-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS-450M-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support