• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bronze-Verbinder, Rotguss, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-073
OT-073MB
OT-074
OT-074MB
OT-157
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)

8.84 €

6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)NA-20~120

12.83 €

6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche-20~120

13.36 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)NA-20~120

19.15 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche-20~120

18.85 €

6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)NA-20~120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support