Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bronze-Verbinder, Rotguss T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-031
OT-031MB
OT-032
OT-032MB
OT-067
OT-068
OT-069
OT-107
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)

8.55 €

7 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)----NA-20~120

10.12 €

7 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)----[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche-20~120

11.00 €

7 Arbeitstage -3/4B (20A)----NA-20~120

13.25 €

7 Arbeitstage -3/4B (20A)----[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche-20~120

13.25 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)3/4B (20A)RcRc[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NA-20~120

19.86 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NA-20~120

20.00 €

7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc3/4B (20A)NA-20~120

20.00 €

7 Arbeitstage -1B (25A)----NA-20~120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support