• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bronze-Verbinder, Rotguss Kreuz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-183
OT-183MB
OT-184
OT-184MB
OT-185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

11.92 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)NA

17.54 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

16.71 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

23.92 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

31.12 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support