Bronze-Verbinder, Rotguss Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-027
OT-027MB
OT-028
OT-028MB
OT-077
OT-078
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Oberflächenbehandlung

6.83 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)--NA

9.65 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)--[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

7.80 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)--NA

10.89 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)--[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

8.48 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)RcNA

12.95 €

1 9 Arbeitstage -1B (25A)--NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support