Metallrohr-Fitting, Rotguss-Schlauchnippel

Metallrohr-Fitting, Rotguss-Schlauchnippel
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-085
OT-086
OT-087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)
(mm)

28.71 €

1 9 Arbeitstage 1 1/433.5

38.59 €

1 9 Arbeitstage 1 1/238.5

70.15 €

1 9 Arbeitstage 251.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchnippel Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv.
Form Nippel Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support