• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bronze-Verbinder, mittig versetzter Rohranschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-088
OT-089
OT-091
OT-092
OT-109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mittenabstand L2

8.00 €

1 9 Arbeitstage 5

8.42 €

1 9 Arbeitstage 10

8.82 €

1 9 Arbeitstage 20

9.31 €

1 9 Arbeitstage 25

8.68 €

1 9 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Exzenterverschraubung Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support