Metallverbindung, Ausziehstutzen, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-031
OS-031A
OS-031B
OS-031C
OS-031D
OS-031E
OS-031F
OS-031G
OS-031I
OS-031J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L1

3.00 €

1 9 Arbeitstage 10

3.21 €

1 9 Arbeitstage 15

3.61 €

1 9 Arbeitstage 20

3.89 €

1 9 Arbeitstage 22.5

4.09 €

1 9 Arbeitstage 25

4.44 €

1 9 Arbeitstage 30

4.86 €

1 9 Arbeitstage 35

5.12 €

1 9 Arbeitstage 40

6.29 €

1 9 Arbeitstage 45

6.49 €

1 9 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Demontierbare Muffen Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 PJ Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support