• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallrohrverbinder Entnahmestutzen, für Rohrend-Kerne, Bronze

Metallrohrverbinder Entnahmestutzen, für Rohrend-Kerne, Bronze

Screws into corrosion-resistant, pipe-end fittings. Applicable fluids: Optimal for cold water, antifreeze, oil, and air pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-265A
OS-265B
OS-265D
OS-265E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L1

5.08 €

7 Arbeitstage -20~12015

5.55 €

7 Arbeitstage -20~12020

6.24 €

7 Arbeitstage -20~12025

6.71 €

7 Arbeitstage -20~12030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Demontierbare Muffen Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support