Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-016M |
OS-017M |
OS-018M |
OS-019M |
OS-021M |
OS-022M |
OS-029M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | - | R | ||
3.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | - | R | ||
3.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | R | - | ||
3.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | R | - | ||
4.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) | - | R | ||
4.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) | R | - | ||
9.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | R | - |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Nippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften