Applicable fluids: Optimal for cold water and antifreeze pipes.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OS-026M
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallrohrverbinder, Stutzen, die Teilenummer ist OS-026M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS-026M.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.