Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder PJ, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc oder PJ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel mit Rückschlagventil | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | PJ | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Werkstoff Rückschlagventil | PPO |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften