Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-406 |
OS-407 |
OS-409 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (15A) | - | - | ||
19.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | ||
17.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Rc |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Drehnippel (konisches Außengewinde x Innengewinde) | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::95 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften