Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Rohrbeschichtungsmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4P-10P10-3

Teilenummer
4P-10P10-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

10.05 €

Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schutz-/Beschichtungsmaterial Passender Kunststoffrohr-Nenndurchmesser 10A Länge(m) 3
Dicke der Beschichtung(mm) 10 Farbe Für Warmwasser (Pink) Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Rohrbeschichtungsmaterial, die Teilenummer ist 4P-10P10-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4P-10P10-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support