Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, korrosionsbeständiges Band

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, korrosionsbeständiges Band
  • Mengenrabatt

Corrosion resistant tape made of polyethylene with minimal effect on resin pipe. Recommended for use with bronze double lock joints and double lock joint P. Used when burying a fitting or valve underground or embedding it in concrete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OSC-033-25
OSC-033-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)

8.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 25

13.05 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Band Länge(m) 10 Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support