This is a highly durable tape which is used as a means for reducing UV radiation exposure for outdoor exposed elements, etc. that are components of covered resin pipes, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OSC-086-50
Ausführung | Band | Länge(m) | 10 | Breite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, UV-beständiges Band, die Teilenummer ist OSC-086-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OSC-086-50.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.