• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kautschukstopfen (EH)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EH1001
EH1002
EH1003
EH1004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe (axb)
(mm)
Gewindedurchmesser×Gewindelänge
(mm)

7.11 €

3 Arbeitstage 25φ×25M6×18

7.94 €

3 Arbeitstage 30φ×31M8×24

8.85 €

3 Arbeitstage 45φ×36M8×30

15.41 €

3 Arbeitstage 66φ×45M12×35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Naturkautschuk-System

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support