• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Umweltfreundlicher Silikonkautschuk KSI

Umweltfreundlicher Silikonkautschuk KSI
  • Mengenrabatt

Multipurpose rubber sheet with excellent low-temperature resistance, heat resistance, and insulation properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSI001
KSI002
KSI003
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)

6.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1100100

26.46 €

3 Arbeitstage 1300300

8.74 €

4 Arbeitstage 3100100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Klasse, Ausführung Silikon-Kautschuk Mit oder ohne Klebstoff Ohne Dichtung
Farbe Milchweiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support