• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferdraht HW, IW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HW-045
HW-046
HW-047
HW-130
HW-131
HW-132
IW-234
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drahtdurchmesser
(mm)
Größe
(Anzahl x Länge in m)

3.44 €

3 Arbeitstage 0.45~0.42#26 x 14

3.47 €

3 Arbeitstage 0.55~0.52#24 x 10

3.54 €

3 Arbeitstage 0.70~0.66#22 x 8

7.50 €

3 Arbeitstage 1.6~1.5#16 x 10

6.99 €

3 Arbeitstage 1.2~1.1#18 x 15

6.30 €

3 Arbeitstage 0.9~0.85#20 x 20

11.44 €

3 Arbeitstage 2.0~1.9#14 x 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Heimerker, Rohmaterial arten Drahtmaterial Material EN CW004A Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support