Hersteller-Teilenummer: BH-927
Marke: WAKISANGYO
Preis: 3.39 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-927
Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich | Knauf | Werkstoff | ABS‑Kunststoff | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Größe(mm) | 30 x 24 x 20 | Schraubengröße(mm) | ISO-Verbindungschraube M 4 x 25 | Länge(mm) | 25 |
Schrauben-Ø(mm) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Holzknauf BH, die Teilenummer ist BH-927.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-927.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften