Schloss-Verschluss W VB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VB-042

Teilenummer
VB-042
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.88 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spezielle Formen Befestigungsmethode Einführung Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Grundkörper Beschichtung
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Eisen Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Beschichtung Größe A(mm) 18
Größe B(mm) 80 Größe C(mm) 15 Größe D(mm) 34
Zubehör Mit Befestigungsschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schloss-Verschluss W VB, die Teilenummer ist VB-042.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VB-042.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support