Hersteller-Teilenummer: BH-415
Marke: WAKISANGYO
Preis: 9.37 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-415
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Edelstahl | Größe A(mm) | 40 | Größe B(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Größe C(mm) | 32 | Größe D(mm) | 32 | Größe E(mm) | 26 |
Größe F(mm) | 20 | Größe G(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Riegel BH, die Teilenummer ist BH-415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-415.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften