• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

N-Beschichtetes Scharnier Band rund VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-018
VF-019
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Größe axb Achse
(φ mm)
Dicke
(mm)

5.10 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 5130.551x30,54.40.9

5.33 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 6333.663x33,64.51

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Korpus Vernickelt Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung) Zubehör (Schrauben oder Nägel)(mm) 2,7x16

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support