• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Glas-Scharniere VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-127
VF-128
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Korpus Oberflächenbehandlung

6.76 €

2 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage [Beschichtung] EinbrennlackierungEinbrennlackierung

6.81 €

2 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage VerchromtVerchromt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Glasscharnier Länge(mm) 40 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Eisen Breite(mm) 14 Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung) Größe axb 40x14 Schrauben-Ø(φ mm) 3
Gewindesteigung d(mm) 24 Glasmontage Breite e(mm) 7 Montagebohrung Größe(φ mm) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support