• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlflashscharnier VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-037
VF-038
VF-039
VF-040
VF-041
VF-042
VF-043
VF-044
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Korpus Breite
(mm)
Achse
(φ mm)
Zubehör (Schrauben oder Nägel)
(mm)
Oberflächenbehandlung Größe axbxcxd

9.08 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 64Polierte Oberfläche3852,7x16Haarlinie64×22x32×16

10.27 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76Polierte Oberfläche517.53,1x20Haarlinie76×29x34×22

11.11 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 89Polierte Oberfläche617.53,5x22Haarlinie89×34x41×27

14.09 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 102Polierte Oberfläche678.23,5x22Haarlinie102×37x54×30

9.93 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 64[Beschichtung] Farbe3852,7x16GB Paint64×22x32×16

11.93 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76[Beschichtung] Farbe517.53,1x2GB Paint76×29x34×22

12.76 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 89[Beschichtung] Farbe617.53,5x22GB Paint89×34x41×27

15.35 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 102[Beschichtung] Farbe6783,5x22GB Paint102×37x54×30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Parallele Form Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support