Waagerechtes Scharnier VF【2 Stk. pro Packung】

Waagerechtes Scharnier VF

For wooden boxes and wooden doors. Installation is easy as digging is not required

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-001
VF-002
VF-003
VF-004
VF-005
VF-006
VF-007
VF-008
VF-009
VF-010
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Korpus Breite
(mm)
Größe axb Dicke
(mm)
Zubehör (Schrauben oder Nägel)
(mm)
Oberflächenbehandlung

6.38 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 19[Nicht im Lieferumfang] NA7373x191.53,1x16Textil

5.72 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 25.5[Nicht im Lieferumfang] NA7373x25,51.52,7x16Textil

6.34 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 32[Nicht im Lieferumfang] NA8282x321.53,1x16Textil

7.08 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 38[Nicht im Lieferumfang] NA9292x381.53,5x16Textil

9.78 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 50.5[Nicht im Lieferumfang] NA116116x50,51.53,5x22Textil

6.58 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 19[Bronziert] GB-Beschichtung7272x191.62,7x16GB-Beschichtung

5.82 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 25.5[Bronziert] GB-Beschichtung7373x25,51.62,7x16GB-Beschichtung

6.08 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 32[Bronziert] GB-Beschichtung8282x321.63,1x16GB-Beschichtung

6.54 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 38[Bronziert] GB-Beschichtung9191x381.63,1x16GB-Beschichtung

8.38 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 51[Bronziert] GB-Beschichtung116116x511.63,8x20GB-Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Eisen Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support