• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / BH-460 / Kegelsenkungen / gerollt / Stahlblech / einbrennlackiert schwarz

Flachscharniere / BH-460 / Kegelsenkungen / gerollt / Stahlblech / einbrennlackiert schwarz

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BH-460

Marke: WAKISANGYO

Preis: 2.03

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BH-460

Teilenummer
BH-460
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Länge(mm) 18
Breite(mm) 72 Betriebsumgebung Standard Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung Korpus Einbrennlackierung Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Senker
Achse(φ mm) 6.5 Dicke(mm) 1.5 Zubehör (Schrauben oder Nägel)(mm) Holzschraubenplatte 2,7×16
Oberflächenbehandlung schwarze Einbrennlackierung

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / BH-460 / Kegelsenkungen / gerollt / Stahlblech / einbrennlackiert schwarz, die Teilenummer ist BH-460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-460.

Technischer Support