• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vierkantiges Scharnier mit Federunterstützung VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-025
VF-026
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Ringhülse

14.09 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Silbern lackiert

14.09 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Golden lackiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Länge(mm) 101
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Korpus Farbe
Breite(mm) 101 Zusätzliche Funktionen Mit Ring Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung)
Größe axb 101x101 Achse(φ mm) 11.4 Dicke(mm) 2
Zubehör (Schrauben oder Nägel)(mm) 3,8x25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support