Dickes Edelstahl-Scharnier VE【2 Stk. pro Packung】

Dickes Edelstahl-Scharnier VE
  • Mengenrabatt

For wooden doors and furniture. Wide usage such as small boxes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE-047
VE-048
VE-049
VE-050
VE-051
VE-052
VE-053
VE-054
VE-055
VE-056
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Korpus Breite
(mm)
Größe axb Achse
(φ mm)
Dicke
(mm)
Zubehör (Schrauben oder Nägel)
(mm)

7.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 51Haarlinie3951x396.21.32,7x16

8.43 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 63Haarlinie42.863x42,86.21.33,1x16

10.53 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76Haarlinie5076x507.41.53,5x22

13.42 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 89Haarlinie56.589x56,591.73,8x25

16.23 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 102Haarlinie70102x709.51.83,8x25

22.58 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 127Haarlinie81127x8111.51.94,1x25

10.64 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 51[Bronziert] GB-Beschichtung3951x396.21.32,7x16

13.29 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 64[Bronziert] GB-Beschichtung42.564x42,56.21.33,1x16

15.18 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76[Bronziert] GB-Beschichtung5076x507.41.53,5x22

18.76 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 56.5[Bronziert] GB-Beschichtung8956,5x8991.73,8x25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support