Mittelstarkes Edelstahl-Scharnier VE【2 Stk. pro Packung】

Mittelstarkes Edelstahl-Scharnier VE

For wooden doors and furniture. Wide usage such as small boxes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE-042
VE-043
VE-044
VE-045
VE-046
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Größe axb Achse
(φ mm)
Dicke
(mm)
Zubehör (Schrauben oder Nägel)
(mm)

5.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 5134.551x34,54.80.82,7x13

6.23 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 644064x4050.82,7x16

8.56 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 764676x46612,9x10

9.64 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 895689x5671.23,5x22

12.39 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10266.5102x66,581.353,5x22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support