• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dünnes Flash-Scharnier VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-028
VF-029
VF-030
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Zubehör (Schrauben oder Nägel)
(mm)
Größe axbxcxd

7.68 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 51362,7x1651×21x26,4×15

6.78 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 63362,7x1663×21x33×15

6.96 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 7639.62,9x276×23,1x42×16,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Parallele Form Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Korpus schwarze Einbrennlackierung Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Verschraubung Oberflächenbehandlung schwarze Einbrennlackierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support