• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abnehmbares Scharnier aus Eisen, Abbau von rechts VF【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF-100

Teilenummer
VF-100
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

6.43 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Steckscharniere Steckscharnier, Ausführung Standard Länge(mm) 40
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Korpus Verchromt
Breite(mm) 27.7 Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Für die rechte Seite
Befestigungsmethode Schraube (Hohle Ausführung) Größe axb 402x7,7 Zubehör (Schrauben oder Nägel)(mm) 2,7x16
Oberflächenbehandlung Verchromt Gewindesteigung d(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbares Scharnier aus Eisen, Abbau von rechts VF, die Teilenummer ist VF-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF-100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support