Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Diese Schraube zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringen Elastizitätsdurchmesser, Ölbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus und wird für Präzisionsmaschinenteile und Ähnliches verwendet. Er hält einem Dauerbetrieb bei einer Temperatur von 105°C stand und entspricht der Entflammbarkeitsnorm UL94HB.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4.4 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4.4 | |
1.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4.4 | |
1.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4.4 | |
1.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 4.4 |
Loading...
Genaue Form | Senkkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | NA | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | RENY |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
D
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften