• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsscheiben für Wellen / CT / C-förmig / POM

Sicherungsscheiben für Wellen / CT / C-förmig / POM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsscheiben für Wellen von NIPPON CHEMICAL SCREW erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Kunststoff, was erheblich Kunststoff ist.




Herstellerdetails:
Es bietet eine gute Ausgewogenheit der mechanischen Eigenschaften: ausgezeichnete Ermüdungs- und Kriechfestigkeit, Reibungs- und Verschleißeigenschaften sowie chemische Beständigkeit. Kontinuierliche Betriebstemperatur von 95°C. Entflammbarkeitsklasse UL94 HB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM/CT-3
POM/CT-4
POM/CT-5
POM/CT-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
D C

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033372.6

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044493.5

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555114.3

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10666125.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Polyacetal
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz)
Artikelausführung Sicherungsring t 0.5

Technischer Support