Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PTU-1/2-BS |
PTU-1/4-BS |
PTU-1/8-BS |
PTU-3/8-BS |
PTU-3/16-BS |
PTU-4X2.5-BS |
PTU-4X3-BS |
PTU-5/16-BS |
PTU-6X4-BS |
PTU-6X4.5-BS |
PTU-8X5-BS |
PTU-8X6-BS |
PTU-10X6.5-BS |
PTU-10X7.5-BS |
PTU-12X8-BS |
PTU-12X9-BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.7 | 9.56 | ||
7.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.35 | 4.57 | ||
7.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.18 | 2.36 | ||
10.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.53 | 6.99 | ||
7.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.76 | 3.48 | ||
6.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 2.5 | ||
6.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 3 | ||
8.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.94 | 5.9 | ||
7.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | |
6.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 4.5 | ||
8.95 € | 20 | 10 Arbeitstage | 8 | 5 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | |
10.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6.5 | ||
10.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 7.5 | ||
12.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | ||
13.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 9 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schlauch-an-Schlauch-Abzweigung, gleicher Ø | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | T-Stückverbindung | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften