JUNRON Verbindungsüberwurfmutter Messing mit Schutzdraht

JUNRON Verbindungsüberwurfmutter Messing mit Schutzdraht
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNG-06
UNG-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)

3.16 €

1 12 Arbeitstage 6

5.87 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Dazugehörige Komponenten Form zugehöriger Bauteile, Ausführung Hutmutter mit Schutzdraht Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support