JUNRON Verbindungsmuffe Messing

JUNRON Verbindungsmuffe Messing
  • Mengenrabatt
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-04
M-06
M-08
M-10
M-12
M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)

0.84 €

1 12 Arbeitstage 4

1.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6

1.15 €

1 28 Arbeitstage 8

1.46 €

1 12 Arbeitstage 10

1.57 €

1 12 Arbeitstage 12

2.41 €

1 10 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Hülse Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support