Überwurfmutter / JUNRON, UN-□□ / Messing

Überwurfmutter / JUNRON, UN-□□ / Messing
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.45 - 38 mm



Die Überwurf-Muttern von JUNKOSHA dienen dazu, verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander zu verbinden. Die Muttern weisen einen Außendurchmesser von 3.45 oder 38 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UN-04
UN-06
UN-08
UN-10
UN-12
UN-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4

0.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6

0.84 €

1 12 Arbeitstage 8

0.95 €

1 12 Arbeitstage 10

1.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12

2.10 €

1 12 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Hutmutter Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support