Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, N-□□-PT□□-SUS / Edelstahl

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, N-□□-PT□□-SUS / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-1/2-PT1/2-SUS
N-1/2-PT1/4-SUS
N-1/2-PT3/8-SUS
N-1/4-PT1/4-SUS
N-1/4-PT1/8-SUS
N-1/4-PT3/8-SUS
N-1/4G-PT1/4-SUS
N-1/4G-PT1/8-SUS
N-1/4G-PT3/8-SUS
N-1/8-PT1/4-SUS
N-1/8-PT1/8-SUS
N-1/8G-PT1/4-SUS
N-1/8G-PT1/8-SUS
N-3/8-PT1/2-SUS
N-3/8-PT1/4-SUS
N-3/8-PT3/8-SUS
N-3/8G-PT1/2-SUS
N-3/8G-PT1/4-SUS
N-3/8G-PT3/8-SUS
N-4X2-PT1/4-SUS
N-4X2-PT1/8-SUS
N-4X2.5-PT1/4-SUS
N-4X2.5-PT1/8-SUS
N-6X4-PT1/4-SUS
N-6X4-PT1/8-SUS
N-6X4-PT3/8-SUS
N-8X6-PT1/4-SUS
N-8X6-PT1/8-SUS
N-8X6-PT3/8-SUS
N-10X7.5-PT1/2-SUS
N-10X7.5-PT1/4-SUS
N-10X7.5-PT3/8-SUS
N-10X8-PT1/2-SUS
N-10X8-PT1/4-SUS
N-10X8-PT3/8-SUS
N-12X9-PT1/2-SUS
N-12X9-PT1/4-SUS
N-12X9-PT3/8-SUS
N-12X10-PT1/2-SUS
N-12X10-PT1/4-SUS
N-12X10-PT3/8-SUS
N-16X13-PT1/2-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

38.08 €

1 12 Arbeitstage 1/212.79.56

34.36 €

1 10 Arbeitstage 1/412.79.56

32.82 €

1 12 Arbeitstage 3/812.79.56

21.34 €

9.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/46.354.57

20.74 €

1 12 Arbeitstage 1/86.354.57

23.37 €

1 12 Arbeitstage 3/86.354.57

22.72 €

1 12 Arbeitstage 1/46.353.96

20.74 €

1 12 Arbeitstage 1/86.353.96

25.72 €

1 12 Arbeitstage 3/86.353.96

23.29 €

1 12 Arbeitstage 1/43.182.36

21.91 €

1 12 Arbeitstage 1/83.182.36

24.15 €

1 12 Arbeitstage 1/43.181.65

24.90 €

1 12 Arbeitstage 1/83.181.65

32.56 €

1 12 Arbeitstage 1/29.536.99

23.62 €

1 12 Arbeitstage 1/49.536.99

28.88 €

1 12 Arbeitstage 3/89.536.99

34.13 €

1 12 Arbeitstage 1/29.536.35

24.92 €

11.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/49.536.35

29.89 €

1 12 Arbeitstage 3/89.536.35

19.51 €

1 28 Arbeitstage 1/442

18.56 €

1 6 Arbeitstage 1/842

20.48 €

1 12 Arbeitstage 1/442.5

17.06 €

1 6 Arbeitstage 1/842.5

18.90 €

1 6 Arbeitstage 1/464

18.95 €

7.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/864

19.81 €

1 6 Arbeitstage 3/864

21.03 €

1 6 Arbeitstage 1/486

20.16 €

8.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/886

24.39 €

1 6 Arbeitstage 3/886

32.00 €

1 12 Arbeitstage 1/2107.5

28.93 €

1 6 Arbeitstage 1/4107.5

27.64 €

1 12 Arbeitstage 3/8107.5

34.86 €

1 10 Arbeitstage 1/2108

28.93 €

1 10 Arbeitstage 1/4108

30.11 €

1 6 Arbeitstage 3/8108

34.87 €

1 10 Arbeitstage 1/2129

30.69 €

1 10 Arbeitstage 1/4129

28.20 €

1 12 Arbeitstage 3/8129

34.87 €

1 10 Arbeitstage 1/21210

27.46 €

13.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/41210

30.72 €

1 6 Arbeitstage 3/81210

51.53 €

1 10 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Nippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support