JUNRON Edelstahlverbindung Schottwand

JUNRON Edelstahlverbindung Schottwand
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUS-10X7.5-SUS
PUS-12X9-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

45.49 €

1 10 Arbeitstage 107.5

72.67 €

1 10 Arbeitstage 129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø Verbindungsform Leitung-Leitung Abtrennungsverbinder Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support